Eaton xEnergy Basic F3A-2K - Piastra flangiata 2-componenti-plastica, fino a IP55, Ø 3-30 mm
Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
Sigla catalogo |
EP-501497
|
EAN |
9010653053156
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
Altezza prodotto |
17.5 mm
|
Larghezza prodotto |
230 mm
|
Peso prodotto |
0.2 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
F3A-2K-D30/3
|
Tipo |
|
Modello |
Membrana
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Flanges
|
Forma |
Diritto
|
Finitura superficie |
RAL 7035, grigio chiaro
RAL 7001, grigio argentato |
Protezione superficiale |
Non trattato
|
Materiale |
Plastica
|
Numero di fori per connettore |
50
|
Spessore |
4 mm
|
Tipo di filettatura |
Nessuno
|
Adatto per filettatura nominale (PG) - min |
3
|
Adatto per filettatura nominale (PG) - max |
30
|
Caratteristiche |
prestampaggi in rilievo
|
Caratteristiche speciali |
Flangia a membrana (passaggio cavi a pressione), RAL 7035 / RAL 7001, composta di poliammide (PA) ed elastomero termoplastico (TPE)
|
Utilizzato con |
Accessorio CS
Accessorio raccordo esterno |