EMC2-H46/55-W . Custodia con fissaggio a parete EMC2 vuoto, IP55, classe di isolamento II, HxLxP=950x1050x270 mm, bianco (RAL 9016)
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Basic EMC2 custodia con fissaggio a parete
|
| Sigla catalogo |
EP-501307
|
| EAN |
9010653042181
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
950 mm
|
| Larghezza prodotto |
1050 mm
|
| Peso prodotto |
36 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EMC2-H46/55-W
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
accoppiabile |
| Dotato di: |
Porta
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP55
IK10 Altro |
| Qualità del materiale |
Altri
|
| Colore |
Bianco
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
480 N
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Numero RAL |
9016
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a parete
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Numero di coperchi/sportelli |
2
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
2000 N
|
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
100 N
|
| Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890 |
130 W
|
| Numero di fori per connettore |
0
|