Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501352
EMC2-H311/55-W/BF3

EMC2-H311/55-W/BF3 . Quadro di distribuzione montato a pavimento EMC2 preassemblato, IP55, classe di protezione II, HxLxP=1700x800x270mm, bianco (RAL 9016)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Basic EMC2 custodia pre-assemblata
Sigla catalogo
EP-501352
EAN
9010653042136
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1800 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
73 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EMC2-H311/55-W/BF3

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro
Qualità del materiale
Altro
Colore
Bianco
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
880 N
Numero di blocchi
0
Numero RAL
9016
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Numero di coperchi/sportelli
2
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
2000 N
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
100 N
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
160 W
Numero di fori per connettore
0

Esporta le caratteristiche del prodotto