Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193168

Eaton xEnergy Basic EWK quadro di distribuzione piccolo. Custodia con fissaggio a parete EWK completa, IP31, 216 SU, classe di isolamento II, AxLxP=950x800x230 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic EWK
Sigla catalogo
193168
EAN
9010238008311
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
950 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
36.8 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
Codice modello
EWK-G36/31

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Dispositivo base
EWK DBO
Quadri di distribuzione di installazione
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP31 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Tipo
Dispositivo base Quadro di distribuzione ECO Quadro di distribuzione
Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Custodia
Vano di montaggio a incasso per apparecchio da incasso di serie
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Tappi a vite piombabili
Materiale custodia
Acciaio
Altezza incorporata
950 mm
Larghezza interna
800 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi sul lato superiore e sul fondo tramite flangia F3A (non inclusa), piastra posteriore
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Profondità interna
230 mm
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9016
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
36
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
Applicazione
Per interni
Tensione nominale in AC
400 VAC
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Numero di file
6
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Grado di protezione
IP31
IK08 (resistenza agli impatti)
Numero di unità passo modulo per riga
36
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Metodo di montaggio
Guida DIN
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Profondità interna
128 mm
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 3 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²)
PE: 3 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto