Scarica il documento () sui 20

193226
Codice del modello: BPZ-KR82/400

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, zoccolo montaggio cavi per quadro di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP = 200 x 800 x 400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193226
EAN
9010238007697
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
9.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR82/400

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
base completa
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP54
Capacità di carico - max
300 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Adatto per
Cavo di connessione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.