Scarica il documento () sui 20

193444
Codice del modello: MM-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio microperforata per Ci23 zincato

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio metallica micro-perforata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193444
EAN
9010238023963
Lunghezza/profondità del prodotto
1.5 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MM-CI23

Delivery program

Tipo
  • Involucro base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di montaggio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata
Acciaio inox
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio 1,5 mm, microforata, zincata

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
CI23
Sistema di montaggio
Involucro base
xEnergy Safety Ci

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.