La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. D02 custodia pannello 8x D02-LTS, MB 250A, 3 poli
| Nome prodotto |
Custodia fusibile D02 Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
194600
|
| EAN |
9010238059023
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
99.999 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CI44-S60-250/3-8D02-LTS
|
| Tipo |
Custodie con dispositivi montati Custodie pannelli per fusibili xEnergy Safety Ci
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale |
400 VAC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
400 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 V
|
| Corrente fusibile - max |
50 A (D02/E18)
|
| Circuiti protetti da fusibile |
8 x 3 poli
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio |
50 A
|
| Unità |
Unità completa
|
| Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura |
con sezionatore di carico di sicurezza
|
| Profondità dell’alloggiamento |
225 mm
|
| Altezza alloggiamento |
375 mm
|
| Larghezza dell’alloggiamento |
375 mm
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Dimensioni struttura (inserti fusibile) |
D02
|
| Dimensioni fusibili - max |
50 A
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Trasparente, senza componenti di fissaggio a morsa
|
| Dotato di: |
Protezione da errori
|
| Funzioni |
Sezionatore D02 sul sistema della sbarra collettrice 60 mm
Custodie equipaggiate |
| Caratteristiche speciali |
D02 alloggiamento distributore con coperchio trasparente 8X D02 sezionatore su sistema a sbarre 250A Calotta di protezione contatto inclusa Coperchio senza componenti di fissaggio maniglia Alloggiamento apertura superiore e inferiore Prefratture a tutta superficie sui lati Contenitore 3 poli incluso per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 5 mm N: senza PE: senza senza terminali Dispositivo di sicurezza con cassetti e funzione lampeggiante senza fusibili
|
| Adatto per |
Sezionatore D02 sul sistema della sbarra collettrice 60 mm
|
| Utilizzato con |
Custodie equipaggiate
Custodie del pannello per fusibili xEnergy Safety Ci |