Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197160
Codice del modello: EMS2-DO-Z-2,4-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Avviatore diretto, 24 V DC, 0,18 - 2,4 A, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Partenza motore diretta EMS2
Sigla catalogo
197160
EAN
4015080895930
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Certificazione/i
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-DO-Z-2,4-24VDC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2.4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Electrical rating

Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
40 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
2.4 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
2.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
2.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC
42 - 550 V
Livello di commutazione
19.2 - 30 V DC, Switching level "High", Actuating circuit (ON, L, R)
-3 - 9.6 V DC, Switching level "Low", Actuating circuit (ON, L, R)

Electro magnetic compatibility

Classe di disturbo radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)

Features & Functions

Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Protezione motore
Avviamento diretto

General information

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Avviatore diretto
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Compatibile per montaggio su guida
Posizione di montaggio
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.18 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo
Avviatore diretto (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Esporta le caratteristiche del prodotto