Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 0,18 - 2,4 A, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
|
| Sigla catalogo |
197161
|
| EAN |
4015080896029
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.287 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-2
UL508 |
| Codice modello |
EMS2-RO-Z-2,4-24VDC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Se necessario, Possibilità di declassamento
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2.4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Corrente di azionamento nominale (Ic) |
5 mA
|
| Corrente nominale alimentazione di comando Is |
40 mA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
19,2 - 30 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
2.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51 |
2.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max |
2.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz |
0.75 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
42 - 550 V
500 V AC |
| Livello di commutazione |
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R) |
| Classe di disturbo radio |
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata) |
| Funzioni |
Avviamento diretto
Teleinversione Protezione motore protezione da sovraccarico a compensazione termica |
| Classe |
CLASS 10
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Teleinvertitore
|
| Metodo di montaggio |
Compatibile per montaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
3 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.18 A
|
| Categoria prodotto |
Avviatore motore elettronico
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando 0,2 - 2,5 mm², conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando |
| Tipo |
Avviatore diretto (dispositivo completo)
|
| Tipo di tensione |
DC
|