Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197163
Codice del modello: EMS2-ROS-Z-3-24VDC

Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Morsetti a bullone, Pulsante di arresto di emergenza, PTB 19 ATEX 3000 EMS2-ROS-Z-3-24V DC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
Sigla catalogo
197163
EAN
4015080896043
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
EN ISO 13849
IEC/EN 60947-4-2
IEC 61508
UL508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-ROS-Z-3-24VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2 W

Dati elettrici

Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
40 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
1.1 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC
42 - 550 V
Livello di commutazione
19.2 - 30 V DC, Switching level "High", Actuating circuit (ON, L, R)
-3 - 9.6 V DC, Switching level "Low", Actuating circuit (ON, L, R)
< 5 V DC, Switching level "confirm Off", Actuating circuit (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)
EN 55011

Features & functions

Funzioni
Avviamento diretto
Teleinversione
Arresto controllato
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Protezione motore

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Teleinvertitore
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida possibile
Posizione di montaggio
Alimentatore motore nella parte inferiore
Verticale
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.18 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo
Teleinvertitore (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
PL e, Livello di prestazioni (spegnimento sicuro)
3 (spegnimento sicuro), categoria
60 ((safe switch off) / 70 (protezione motore) anni, MTTFD
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
Λdd [FIT]: 580 (spegnimento sicuro)/601 (protezione motore)
99% (spegnimento sicuro) / 98% (protezione motore), DC
Λsd [FIT]: 0
Λdu [FIT]: 2,3 (spegnimento sicuro)/11 (protezione motore)
99 %, SFF
Opening delay [ms]: 200 (safe switch off) / Class 10 (motor protection)
PFHd [FIT]: 2.3 (spegnimento sicuro)
SIL 3 (spegnimento sicuro) / SIL 2 (protezione motore)
Λsu [FIT]: 1072 (spegnimento sicuro)/969 (protezione motore)

Esporta le caratteristiche del prodotto