Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197164
Codice del modello: EMS2-DO-Z-9-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Avviatore diretto, 24 V DC, 1,5 - 6,5 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Partenza motore diretta EMS2
Sigla catalogo
197164
EAN
4015080896050
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-2
UL508
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-DO-Z-9-24VDC

Features & Functions

Funzioni
Protezione motore
Avviamento diretto
protezione da sovraccarico a compensazione termica

General information

Classe
CLASS 10 A
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Avviatore diretto
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Possibile il fissaggio su guida
Posizione di montaggio
Alimentatore motore nella parte inferiore
Verticale
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1.5 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
9 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo
Avviatore diretto (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Electro magnetic compatibility

Classe di disturbo radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)

Electrical rating

Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
40 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.5 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
6.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC
42 - 550 V
Livello di commutazione
19.2 - 30 V DC, Switching level "High", Actuating circuit (ON, L, R)
-3 - 9.6 V DC, Switching level "Low", Actuating circuit (ON, L, R)

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto