Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197165
Codice del modello: EMS2-RO-Z-9-24VDC

Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2, 24 V DC, 1,5 - 6,5 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series teleinvertitore EMS2
Sigla catalogo
197165
EAN
4015080896067
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-RO-Z-9-24VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Corrente di azionamento nominale (Ic)
5 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
40 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
19,2 - 30 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.5 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
6.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC
42 - 550 V
Livello di commutazione
-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R)
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)

Features & functions

Funzioni
Avviamento diretto
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Teleinversione
Protezione motore

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Teleinvertitore
Metodo di montaggio
Compatibile per montaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Posizione di montaggio
Alimentatore motore nella parte inferiore
Verticale
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
9 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1.5 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (AWG)
26 - 14, Conduttori corrente di comando
24 - 14, conduttori principali
Tipo
Teleinvertitore (dispositivo completo)
Tipo di tensione
DC

Esporta le caratteristiche del prodotto