Eaton Moeller® series EMS2 Avviatore diretto, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Morsetti a bullone, Pulsante di arresto di emergenza, PTB 19 ATEX 3000
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Partenza motore diretta EMS2
|
| Sigla catalogo |
197166
|
| EAN |
4015080896074
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.287 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-2
IEC 61508 EN ISO 13849 UL508 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 PTB 19 ATEX 3000 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
EMS2-DOS-Z-9-24VDC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
12 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Se necessario, Possibilità di declassamento
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
9 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2 W
|
| Corrente di azionamento nominale (Ic) |
5 mA
|
| Corrente nominale alimentazione di comando Is |
40 mA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
19,2 - 30 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V (circuito di azionamento ON, L, R)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51 |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz |
3 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
500 V AC
42 - 550 V |
| Livello di commutazione |
-3 - 9,6 V DC, Liv. di commutazione "Basso", Circuito di azion. (ON, L, R)
19,2 - 30 V DC, Liv. di commut. "Alto", Circuito di azionamento (ON, L, R) < 5 V DC, Liv. di commut. "conferma disatt.", Circ. di azionam. (ON, L, R) |
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)
EN 55011 |
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Protezione motore Arresto controllato Avviamento diretto |
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Avviatore diretto
|
| Metodo di montaggio |
Compatibile per montaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
9 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
1.5 A
|
| Categoria prodotto |
Avviatore motore elettronico
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando 0,2 - 2,5 mm², conduttori principali, Morsetti ad innesto |
| Sezioni di collegamento (AWG) |
26 - 14, Conduttori corrente di comando
24 - 14, conduttori principali |
| Tipo |
Avviatore diretto (dispositivo completo)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Esecuzione ATEX per polverI, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
PL e, Livello di prestazioni (spegnimento sicuro)
3 (spegnimento sicuro), categoria 60 ((safe switch off) / 70 (protezione motore) anni, MTTFD |
| Parametro di sicurezza (IEC 62061) |
99 %, SFF
99% (spegnimento sicuro) / 98% (protezione motore), DC SIL 3 (spegnimento sicuro) / SIL 2 (protezione motore) Ritardo di apertura [ms]: 200 (spegn. sicuro) / Classe 10A (protez. motore) PFHd [FIT]: 2.3 (spegnimento sicuro) Λsd [FIT]: 0 Λsu [FIT]: 1072 (spegnimento sicuro)/969 (protezione motore) Λdu [FIT]: 2,3 (spegnimento sicuro)/11 (protezione motore) Λdd [FIT]: 580 (spegnimento sicuro)/601 (protezione motore) |