Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197168
EMS2-DO-Z-2,4-230VAC

Eaton Moeller® series EMS2 Avviatore diretto, 230 V AC, 0,18 - 2,4 A, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Partenza motore diretta EMS2
Sigla catalogo
197168
EAN
4015080896098
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-2
UL508
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
EMS2-DO-Z-2,4-230VAC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Se necessario, Possibilità di declassamento
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2.4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Corrente di azionamento nominale (Ic)
7 mA
Corrente nominale alimentazione di comando Is
4 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
85 - 253 V AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di controllo (Uc)
230 V (circuito di azionamento ON, L, R)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
2.4 A
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-51
2.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-53A - max
2.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-53A, 380/400 V, 50Hz
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
500 V AC
42 - 550 V
Livello di commutazione
0 - 44 V AC, Livello di commutazione "Basso", Circuito di azionamento (ON, L, R)
85 - 253 V AC, Liv. di commutazione "Alto", Circuito di azion. (ON, L, R)

Compatibilità elettromagnetica

Classe di disturbo radio
Classe A (EN 61000-6-3, interferenza emessa, radiata)
EN 55011

Features & functions

Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Protezione motore
Avviamento diretto

Informazioni generali

Classe
CLASS 10
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Avviatore diretto
Metodo di montaggio
Compatibile per montaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Posizione di montaggio
Verticale
Alimentatore motore nella parte inferiore
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.18 A
Categoria prodotto
Avviatore motore elettronico
Capacità morsetti
0,14 - 2,5 mm², Conduttori corrente di comando
0,2 - 2,5 mm², conduttori principali
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 14, conduttori principali
26 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo
Avviatore diretto (dispositivo completo)
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto