Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY, Per utilizzo con easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC, Espansione (numero) ingressi digitali: 8, morsetto a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
|
| Sigla catalogo |
197218
|
| EAN |
4015080892793
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location class I UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group C (ethylene) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Note catalogo |
dotato di due relé controllati
|
| Codice modello |
EASY-E4-UC-16RE1
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Lunghezza cavo |
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded) |
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Spazio tra distanze d’aria e d’isolamento superficiale secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensazione: evitare con le misure appropriate |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Tipo connessione |
Morsetto a vite
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato di accensione/RUN
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
3 W
|
| Consumo energetico |
3 W
|
| Black-out |
10 VA
|
| Potere d'interruzione nominale |
300000 operazioni a AC-15, 250 V AC, 3 A (600 man/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h) |
| Tensione nominale di esercizio |
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %) Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %) Relay outputs: max. 300 V AC/DC Inputs: shall be identical to the power supply voltage |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz (± 5%)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
26.4 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
20.4 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
10.2 VDC
|
| Corrente ininterrotta |
1 A DC, a R 300 (UL/CSA)
10 A AC, a 240 V AC (UL/CSA) 8 A DC, a 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, corrente termica continua max. cos ϕ = 1 a B 300 (UL/CSA) |
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port secondo IEC/EN 61131-2 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 61000-6-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port secondo IEC/EN 61131-2 |
| Buchi di tensione |
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC 20 ms at 24 V AC |
| Caratteristiche |
Modulo di espansione
Espandibile |
| Dotato di: |
Uscita relè
|
| Indicazione |
Software used as status indication of digital I/Os
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Frequenza di ingresso |
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
|
| Resistenza di isolamento |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-227
|
| Durata elettrica |
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 500 W, 115/120 V AC)
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 1.000 W, 230/240 V AC) 25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, con dispositivo elettrico a monte) 25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, senza compensazione) 25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 1 x 58 W a 230/240 V AC, tradizionale, con compensazione) |
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
montaggio a parete/diretto possibile Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) Montaggio frontale possibile Montaggio su guida possibile |
| Categoria di sovratensione |
Power supply + Inputs + Right extension interface: II
Relay outputs: III Left extension interface: III |
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Protezione |
Interruttore B16 o fusibile 8 A (T), Protezione di un relè di uscita
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
Uscite relè: 6 kV (bobina di contatto)
|
| Ondulazione residua |
Power supply: ≤ 5 %
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Frequenza di avviamento |
10 Hz, Uscite relè
0,5 Hz, carico induttivo, Uscite relè 2 Hz, Carico resistivo/carico lampada, Uscite relè |
| Tipo |
Estensione easyE4
|
| Utilizzato con |
easyE4
|
| Categoria d'uso |
Valore Pilot Duty per uso leggero B 300, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA AC
R 300 Light Pilot Duty, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA DC |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tempo di ritardo |
Digital inputs (12 V DC): 0.2 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (12 V DC): 0.15 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 1 to 0 |
| Corrente di ingresso |
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I8, at 12 V DC,at signal 1) 3.5 mA (I1 - I8, at 24 V AC,at signal 1) |
| Tensione di ingresso |
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC) Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC) Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC) Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC) Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC) |
| Potere di inserzione/interruzione |
3600/360 VA (AC, a B 300)
28/28 VA (DC, a R 300) |
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
8
|
| Uscita |
8 uscite relè
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA |
| Commutazione parallela |
Non consentito
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes Outputs against left Extension interface: yes Outputs against each other: yes |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Isolamento sicuro |
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact |
| Protezione da cortocircuito |
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione
|
| Dimensione cacciavite |
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule 0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule |
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm, Morsetti a vite
|