Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY, Per utilizzo con easyE4, 24 V DC, Espansione (numero) ingressi digitali: 4, morsetto a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
|
| Sigla catalogo |
197219
|
| EAN |
4015080892809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group B (hydrogen) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Codice modello |
EASY-E4-DC-8TE1
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Lunghezza cavo |
Digital inputs: ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded) |
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensazione: evitare con le misure appropriate |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Tipo connessione |
Morsetto a vite
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato di accensione/RUN
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Consumo energetico |
1 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
potenza 0,5 A al segnale "1" DC per canale
|
| Tensione nominale di esercizio |
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage |
| Corrente di alimentazione |
18/32 mA, Normale⁄max, Su segnale 0, Uscite a transistor
24/44 mA, Normale⁄max, Su segnale 1, Uscite a transistor |
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port secondo IEC/EN 61131-2 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 61000-6-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port 1 kV, Line-to-Earth, I/O port secondo IEC/EN 61131-2 |
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Caratteristiche |
Espandibile
Modulo di espansione Collegamento parallelo delle uscite transistor con carico resistivo, carico induttivo con circuito soppressore esterno, combinazione all'interno di un gruppo - Gruppo 1: Da Q1 a Q4 |
| Dotato di: |
Transistor output
|
| Indicazione |
Software used as status indication of digital I/Os
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Resistenza di isolamento |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-225
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) montaggio a parete/diretto possibile Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) Montaggio frontale possibile |
| Categoria di sovratensione |
Power supply + Inputs + Outputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III |
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Corrente residua |
0,1 mA (sul segnale "1" per canale)
|
| Ondulazione residua |
Power supply: ≤ 5 %
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Frequenza di avviamento |
Dependent on the cycle- and transmission-time of the expansion devices
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor) Dependent on the cycle time of the basic device |
| Tipo |
Estensione easyE4
|
| Utilizzato con |
easyE4
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di ritardo |
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0 |
| Corrente di ingresso |
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
|
| Tensione di ingresso |
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC) |
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
4
|
| Uscita |
4 uscite transistor
max. 2 A total current Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4) |
| Tensione di uscita |
U = Uₑ - 1 V (segnale 1 a Iₑ = 0,5 A, uscite transistor)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs) |
| Fattore di contemporaneità |
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H 0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H Inductive load to EN 60947-5-1 |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
|
| Protezione contro inversioni di polarità |
Per le uscite a transistor (attenzione: Si verifica un cortocircuito se alle uscite viene applicata una tensione di 0 V/massa nel caso in cui la tensione di alimentazione sia collegata ai poli errati)
Yes, for supply voltage |
| Corrente di cortocircuito |
6,8 A, Uscite a transistor
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, elettronico (Q1 - Q4), Uscite a transistor
≥ 2.5A (T), Fuse, Power supply |
| Corrente di sgancio magnetico |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 per uscita, per Ra ≤ 10 mΩ, a seconda del numero di canali attivi e del relativo carico, uscite transistor
|
| Dimensione cacciavite |
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule 0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule |
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm, Morsetti a vite
|