Eaton Moeller® series modulo base SL7, Specifiche AS-interface V2.1 max 3 moduli, Fonte di tensione PELV esterna (24 V DC, max 900 mA) con morsetto a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL7
|
| Sigla catalogo |
197321
|
| EAN |
4015080894452
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
0.304 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60529 CSA-C22.2 No. 13-10 CE Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 CSA Class No.: NKCR7 UL |
| Codice modello |
SL7-FMS-ASI-V21E
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Consumo energetico |
≤ 20 mA (AS-Interface)
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Colore |
Altro
|
| Dotato di: |
LED di stato
Circuito stampato con 3 uscite |
| Funzioni |
Luce strobe
Segnale acustico flash Luce continua |
| Numero di moduli |
potenza 3
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato tramite connessione al cavo AS-Interface
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
900 mA, sorgente di tensione esterna PELV (24 V DC)
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
NEMA 4X NEMA 4 IP66 |
| Metodo di montaggio |
Orizzontale
Staffa Piano |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Protocollo |
AS-Interface (S-8.A.F)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Adatto per |
AS interface
|
| Lunghezza tubo |
100 mm
|
| Tipo |
Modulo AS-Interface
|
| Dimensione cacciavite |
3,5 x 0,5 mm, Vite terminale
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
6 mm
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
22 - 14
|
| Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Coppia di serraggio |
0,7 Nm, Morsetti a bullone
|