Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY, Per utilizzo con easyE4, 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100-110 V DC), Espansione (numero) ingressi/uscite digitali: 8, Push-In
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
|
| Sigla catalogo |
197515
|
| EAN |
4015081940936
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Certificazione/i |
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61131-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-27 EN 61010 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-2 EN 50178 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group D (propane) |
| Codice modello |
EASY-E4-AC-16RE1P
|
| Dotato di: |
Uscita relè
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Frequenza di ingresso |
50/60 Hz (ingressi digitali, a 115/230 V AC)
50/60 Hz (ingressi digitali, a 24 V DC) |
| Resistenza di isolamento |
Secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
| Durata elettrica |
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 1 x 58 W a 230/240 V AC, tradizionale, con compensazione)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, con dispositivo elettrico a monte) 25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, senza compensazione) 25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 500 W, 115/120 V AC) 25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 1000 W, 230/240 V AC) |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Protocollo |
MODBUS
TCP/IP |
| Protezione |
Interruttore B16 o fusibile 8 A (T), Protezione di un relè di uscita
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV (bobina di contatto)
|
| Ondulazione residua |
5% (uscite transistor)
≤ 5% |
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Frequenza di avviamento |
0,5 Hz, carico induttivo, Uscite relè
10 Hz, Uscite relè 2 Hz, Carico resistivo/carico lampada, Uscite relè |
| Tipo |
Estensione easyE4
|
| Utilizzato con |
easyE4
|
| Categoria d'uso |
Valore Pilot Duty per uso leggero B 300, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA AC
R 300 Light Pilot Duty, Codici valori nominali circuito di comando UL/CSA DC |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
57 - 150 Hz, 2 g accelerazione costante
10 - 57 Hz, ampiezza costante di 0,15 mm secondo IEC/EN 60068-2-6 |
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione secondo IEC/EN 61000-4-4 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 61000-6-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
2 kV, Cavi di alimentazione, asimmetrico, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4 |
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
5 A
|
| Consumo energetico |
4 W
|
| Potere d'interruzione nominale |
200000 operazioni a DC-13, 24 V DC, 1 A (500 man/h)
300000 operazioni a AC-15, 250 V AC, 3 A (600 man/h) |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
240 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
Max. 300 V AC
Max. 300 V DC 85 - 264 V AC 100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %) |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz (± 5%)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
85 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
264 VAC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
85 VDC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
264 VDC
|
| Corrente ininterrotta |
1 A DC, a R 300 (UL/CSA)
10 A AC, a 240 V AC (UL/CSA) 8 A DC, a 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, corrente termica continua max. cos ϕ = 1 a B 300 (UL/CSA) |
| Protezione da cortocircuito |
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione
|
| Tipo connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Lunghezza cavo |
40 m (max. consentito per ingresso da R1 a R12), Ingressi digitali 115/230 V AC
|
| Tempo di ritardo |
39 ms tip., Ingressi digitali 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata
32 ms tip., Ingressi digitali 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata 80 ms, Ingressi digitali 115/230 V AC 50 Hz (I7, I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata 0,5 ms tip., Ingressi digitali 100 - 240 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata 39 ms tip., Ingressi digitali 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata 32 ms tip., Ingressi digitali 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata 0,5 ms tip., Ingressi digitali 100 - 240 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata |
| Corrente di ingresso |
6 x 0,5 mA (I1 - I8, a 230 V AC, 50 Hz, al segnale 1)
6 x 0,25 mA (I1 - I8, a 115 V AC, 60 Hz, al segnale 1) |
| Tensione di ingresso |
Condizione 1: 79 - 264 V AC, Ingressi digitali, 115/230 V AC)
Condizione 0: 0 - 40 V AC, Ingressi digitali, 115/230 V AC) |
| Potere di inserzione/interruzione |
28/28 VA (DC, a R 300)
3600/360 VA (AC, a B 300) |
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
8
|
| Uscita |
Tensione
Uscite relè in gruppi di 1 > 500 mA (uscite relè, consigliate per carico: 12 V AC/DC) Corrente 8 uscite relè |
| Commutazione parallela |
Non consentito
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Isolamento di base: 600 V AC (Uscite relè)
Tra ingressi analogici e digitali: no Tra le uscite relè: sì |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuna
|
| Isolamento sicuro |
300 V AC, Tra bobina e contatti, In conformità a EN 50178
300 V AC, Tra due contatti, Secondo EN 50178 |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4 W
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|