Eaton Moeller® series espansione I/O EASY, Per utilizzo con easyE4, 24 V DC, Espansione (numero) ingressi analogici: 4, espansione (numero) uscite analogiche: 2, Push-In
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series espansione I/O EASY
|
| Sigla catalogo |
197516
|
| EAN |
4015081940943
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6 CULus per UL 61010 IEC 60068-2-27 EN 50178 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 CSA-C22.2 No. 61010 IEC/EN 61000-4-2 EN 61010 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location class I UL hazardous location group A (acetylene) |
| Codice modello |
EASY-E4-DC-6AE1P
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
57 - 150 Hz, 2 g accelerazione costante
10 - 57 Hz, ampiezza costante di 0,15 mm In conformità a IEC/EN 60068-2-6 |
| Lunghezza cavo |
10 m, esaminato, Ingressi analogici
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Spazio tra distanze d'aria e d'isolamento superficiale secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Tipo connessione |
Morsetti push-in
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.5 W
|
| Consumo energetico |
2,5 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
20,4 - 28,8 V DC
20,4 - 28,8 V DC (uscite transistor) 24 V DC (-15%/+ 20% - di alimentazione) 24 V DC (uscite transistor) 24 V DC (ingressi digitali) |
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione Secondo IEC/EN 61000-4-4 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 61000-6-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
0,5 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, EASY…DC, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
1 kV, Cavi di alimentazione, forma asimmetrica, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4 |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Resistenza di isolamento |
Secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Protocollo |
MODBUS
|
| Ondulazione residua |
5% (uscite transistor)
≤ 5% |
| Risoluzione |
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Tipo |
Estensione easyE4
|
| Utilizzato con |
easyE4
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Accuratezza |
1 %, Ingressi analogici a -25 °C - 55 °C
|
| Ingresso |
Tensione
Corrente |
| Impedenza di ingresso |
11,2 kΩ
|
| Numero di ingressi (analogici) |
4
|
| Numero di ingressi (digitali) |
0
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
0
|
| Uscita |
Tensione
Corrente |
| Campo di segnale |
4 - 20 mA, Uscite analogiche
0 - 20 mA, Ingressi analogici 0 - 10 V DC, Ingressi analogici 0 - 10 V DC, Uscite analogiche 4 - 20 mA, Ingressi analogici 0 - 20 mA, Uscite analogiche |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tra ingressi analogici PT100 o Ni1000 e alimentazione: no
Tra ingressi analogici e alimentazione: no |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Protezione da cortocircuito |
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino
|