Eaton Moeller® series joystick M30, Parte frontale piatta (dimensioni foratura 30,5 mm), ad impulso verticale, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale in metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - joystick
|
| Sigla catalogo |
197527
|
| EAN |
4015081941087
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CE marking UL 508 UL Listed GL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 DNV IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA certified CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
M30C-FWJS2V
|
| Tipo |
Joystick
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
Verticale |
| 10.10 Riscaldamento |
Non applicabile.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Ritrazione in posizione 0
Lampada a incandescenza (24 V) Anello frontale |
| Massima frequenza di manovra |
2000 Operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Lunghezza joystick |
66 mm
|
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Numero di contatti (normalmente chiuso) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti (normalmente aperto) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti normalmente aperti e chiusi per direzione |
0
|
| Numero di livelli di commutazione |
1
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di posizioni |
2
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
|