Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197541

Eaton Moeller® series pulsante di HALT/STOP M22, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, Illuminato con elemento LED, Sblocco trazione, nero, giallo, RAL 9005

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di stop M22
Sigla catalogo
197541
EAN
4015081942572
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
EAC
CE
EN 60947-5-1
EN ISO 13850
CSA
EN 50581
CCC
Machines 2006/42/EG
Codice modello
M22S-PVL30

Caratteristiche prodotto

Tipo
  • Pulsante arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Sblocco mediante a tirare
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
30 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Calotta diametro
30 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
9005
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Luminoso con elemento LED
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Colore
Nero
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
IP69
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
rotondo
Durata meccanica
70.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Adatto per
Illuminazione
Metodo di sblocco
Sblocco a trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.