Eaton Moeller® series M30 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, funzione di sblocco a rotazione M30-PVT30
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M30
|
| Sigla catalogo |
197544
|
| EAN |
4015081942602
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
CCC
CE EN ISO 13850 EN 50581 EN 60947-5-1 EAC CSA Machines 2006/42/EG |
| Codice modello |
M30-PVT30
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
30 mm
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco mediante rotazione |
| Progettazione |
Classico
Forma a fungo |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Metodo di sblocco |
sblocco a rotazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altri
|
| Progettazione |
Classico
Forma a fungo |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP66 IP69 |
| Durata meccanica |
60.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 35 mm
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|