Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198523
RAMO5-D204A31-5120S1

Avviatore diretto Rapid Link serie Eaton Moeller®, 6,6 A, ingressi per sensori 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 per 31 utenti, HAN Q5

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Rapid Link DOL starter
Sigla catalogo
198523
EAN
4015081963980
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
1.63 kg
Certificazione/i
RoHS
IEC/EN 60947-4-2
UL approval
UL 60947-4-2
CE
CCC
Note catalogo
Potenza nominale d'impiego assegnata: per motori con ventilazione interna ed esterna normale, 4 poli, motori asincroni trifase con 1500 giri/min a 50 Hz o 1800 min a 60 Hz
Codice modello
RAMO5-D204A31-5120S1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
Vibrazione
Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione
Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza

Funzione di frenatura

Corrente di frenatura
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
Tensione frenante
400/480 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno

Cavo

Lunghezza cavo
10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 %, senza condensa
In conformità a IEC/EN 50178

Comunicazione

Connessione
Collegamenti per innesto nella sezione di alimentazione
Interfacce
Specifica: S-7.4 (AS-Interface®)
Numero di indirizzi slave: 31 (AS-Interface®)
Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 190 mA

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Circuito di controllo

Tensione nominale di controllo (Uc)
400/480 V AC (freno esterno 50/60 Hz)
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Diagnostica e ripristino sul dispositivo e tramite AS-Interface
Dotato di:
Posizione interruttore a chiave OFF/RESET
Sganciatore magnetico
Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
PTC di monitoraggio termistore
Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO
Thermo-click
Posizione interruttore a chiave MANUALE
Protezione elettronica del motore dal sovraccarico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica
reset esterno possibile
Per l'azionamento di motori con freno meccanico

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Grado di protezione
IP65
NEMA 12
Compatibilità elettromagnetica
Classe A
Durata elettrica
10,000,000 operazioni (a AC-3)
Durata meccanica
10,000,000 operazioni (a AC-3)
Modello
Avviatore diretto
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6.6 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.3 A
Categoria di sovratensione
III
Categoria prodotto
Partenza motore
Protocollo
Profilo cavo AS-Interface: S-7.4 per 31 moduli
ASI
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V
Tipo di configurazione sistema
Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase.
AC
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S)
Tipo
Avviatore diretto
Tipo di tensione
DC

Circuito principale

Limitazione di corrente
regolabile, motore, circuito principale
0,3 - 6,6 A, motore, circuito principale
Corrente di ingresso
6,6 A (con sovraccarico del 150%)
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tolleranza della tensione di rete
380 - 480 V (-15 %/+10 %, a 50/60 Hz)
Temporizzazione alla diseccitazione
20 - 35 ms
Ritardato all'eccitazione
20 - 35 ms
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Ciclo di Sovraccarico
AC-53a
Frequenza nominale - max
63 Hz
Frequenza nominale - min
47 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
6,6 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz - max
3 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz - min
0.09 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
3 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
10 kA
Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni)
Coord. di tipo 1 tramite l'unità di aliment. del bus energia, Circ. princ.

Esporta le caratteristiche del prodotto