Teleinvertitore Rapid Link serie Eaton Moeller®, 6,6 A, ingressi per sensori 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. per 62 moduli, HAN Q5
| Nome prodotto |
Eaton Rapid Link Reversing starter
|
| Sigla catalogo |
198537
|
| EAN |
4015081964123
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
270 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
1.63 kg
|
| Certificazione/i |
CCC
IEC/EN 60947-4-2 RoHS UL approval CE UL 60947-4-2 |
| Note catalogo |
Potenza nominale d'impiego assegnata: per motori con ventilazione interna ed esterna normale, 4 poli, motori asincroni trifase con 1500 giri/min a 50 Hz o 1800 min a 60 Hz
|
| Codice modello |
RAMO5-W204A32-5120S1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Semionda da 11 ms, 1000 urti per albero
|
| Vibrazione |
Resistenza: 57 Hz, Frequenza di transizione ampiezza all'accelerazione
Resistenza: Secondo IEC/EN 60068-2-6 Resistenza: 10 - 150 Hz, Frequenza di oscillazione Resistenza: 6 Hz, 0,15 mm di ampiezza |
| Corrente di frenatura |
≤ 0,6 A (max. 6 A per 120 ms), Attuatore per freno motore esterno
|
| Tensione frenante |
400/480 V AC -15 % / +10 %, Attuatore per freno motore esterno
|
| Lunghezza cavo |
10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
In conformità a IEC/EN 50178
< 95 %, senza condensa |
| Connessione |
Collegamenti per innesto nella sezione di alimentazione
|
| Interfacce |
Specifica: S-7.A.E. (AS-Interface®)
Numero di indirizzi slave: 62 (AS-Interface®) Consumo totale di corrente massimo dall'unità di alimentazione AS-Interface® (30 V): 190 mA |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, esterna tramite connettore maschio AS-Interface®)
400/480 V AC (freno esterno 50/60 Hz) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: Fieldbus
Diagnostica e ripristino sul dispositivo e tramite AS-Interface Parametrizzazione: drivesConnect Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Due ingressi sensore attraverso connettori femmina M12 (150 mA max) per l'arresto rapido e il funzionamento manuale con interblocco
Protezione elettronica del motore dal sovraccarico Posizione interruttore a chiave MANUALE Posizione interruttore a chiave OFF/RESET PTC di monitoraggio termistore Posizione interruttore a chiave AUTOMATICO Thermo-click Sganciatore magnetico |
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
Per l'azionamento di motori con freno meccanico reset esterno possibile |
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP65 |
| Compatibilità elettromagnetica |
Classe A
|
| Durata elettrica |
10,000,000 operazioni (a AC-3)
|
| Durata meccanica |
10,000,000 operazioni (a AC-3)
|
| Modello |
Teleinvertitore
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
6.6 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.3 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Categoria prodotto |
Partenza motore
|
| Protocollo |
ASI
Profilo cavo AS-Interface: S-7.4 per 62 moduli |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V
|
| Tipo di configurazione sistema |
Rete a stella con messa a terra punto centrale (rete TN-S)
AC Non sono consentiti sistemi di alimentazione CA con messa a terra di fase. |
| Tipo |
Teleinvertitore
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Limitazione di corrente |
0,3 - 6,6 A, motore, circuito principale
regolabile, motore, circuito principale |
| Corrente di ingresso |
6,6 A (con sovraccarico del 150%)
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
| Tolleranza della tensione di rete |
380 - 480 V (-15 %/+10 %, a 50/60 Hz)
|
| Temporizzazione alla diseccitazione |
20 - 35 ms
|
| Ritardato all'eccitazione |
20 - 35 ms
|
| Frequenza di uscita |
50/60 Hz
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a
|
| Frequenza nominale - max |
63 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
47 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
6,6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
6.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz - max |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz - min |
0.09 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
10 kA
|
| Protezione cortocircuito (circuiti di uscita esterni) |
Type 1 coordination via the power bus' feeder unit, Main circuit
|