Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200FM

Fusibile standard britannico extra-rapido Serie Eaton Bussmann, cilindro singolo, 200A, 690 VAC/450 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Classe aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 40 kA DC a 450 VDC (IEC), 50 kA a 500 VDC (UL)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
200FM
EAN
5027590036993
UPC
051712832199
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
226 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
450 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
84 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
10500 a 415 V, 18500 a 660 V
Perdite di potenza (W)
40 W
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Pre arc (I2T)
2600
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, (IEC/UL), 40 kA a 450 V DC (IEC), 50 kA a 500 V DC (UL)
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
FM
Adatto per
Kit indicatore di sgancio (indicatore + clip) MC-600
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto