Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, M50, RAL 7035, IP68
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - pressacavo metrico
|
| Sigla catalogo |
206913
|
| EAN |
4015082069131
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.114 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
V-M50
|
| Utilizzato con |
NYM 35 mm² (4x) o 25 mm² (5x)
|
| Finitura superficie |
RAL 7035, grigio chiaro
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Resistenza chimica |
Resistente a: acetone, petrolio, paraffina, diesel, grasso, olio, solvente per smalti e vernici
|
| Materiale |
Senza alogeni
Poliammide Plastica |
| Colore |
Grigio
|
| Dimensione nominale filettatura metrico/PG |
50
|
| Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas |
Altro
|
| Passo della filettatura |
1.5 mm
|
| Lunghezza filettatura |
14 mm
|
| Larghezza della chiave |
55 mm
|
| Adatto per il diametro cavo - Max |
35 mm
|
| Adatto per il diametro cavo - Min |
21 mm
|
| Qualità del materiale |
Poliammide
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Degree of protection (IP) |
IP68
|
| Modello |
Diritto
|
| Tipo di isolante |
guarnizione anulare ritagliabile
|
| Per gas ex-zona |
Nessuno
|
| Per polvere ex-zona |
Nessuno
|
| Resistenza alla temperatura |
-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
|
| Dotato di: |
Controdado
Dispositivo Antistrappo |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V2 (UL94)
|
| Tipo lampada incluso |
Senza alogeni
|
| Ritardante fiamme |
Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
|
| Tipo di filettatura |
Metrico
|
| Protezione, idoneità e resistenza |
Antiurto
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Gestione del cablaggio
|
| Rischio di rottura da stress |
Bassa
|
| Diametro di apertura |
50.5 mm
|
| Temperatura di esercizio - max |
120 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-20 °C
|
| Diametro esterno cavo - max |
35 mm
|
| Diametro esterno cavo - min |
21 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Tipo di ingresso cavi |
M50
|
| Per spessore parete - min |
0.5 mm
|
| Per spessore parete - max |
2.5 mm
|
| Tipo di collegamento all'involucro |
avvitare
|
| Tipo di dispositivo antistrappo in conformità a EN 62444 |
Tipo A
|
| Materiale sigillante |
EPDM
|