La foto è a scopo illustrativo
Download
Foglio filtrante Eaton BECO Standard, K1, 4,0 µm, 600 x 615 mm
Nome prodotto |
Foglio filtrante Eaton BECO Standard
|
Sigla catalogo |
21010160
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
615 mm
|
Altezza prodotto |
3.8 mm
|
Larghezza prodotto |
600 mm
|
Peso prodotto |
0.36 kg
|
Conformità |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
Certificazione/i |
Kosher
ISO 9001 GMO |
Contenuto di ceneri |
42%
|
Spessore |
3.8 mm
|
Tasso di ritenuta |
4,0 µm
|
Tipo rimanenza |
Nominale
|
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min) |
1900 m²
|