Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

211786
AZ-3-C40

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Interruttore automatico miniaturizzato (MCB) AZ, 3 poli, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 40 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Sigla catalogo
211786
EAN
4015082117863
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
0.669 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
AZ-3-C40

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
AZ
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
3 poli
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
3
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • AZ
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13,3 W
13,2 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
4.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Fusibile di backup consentito - max
200 A gL/gG
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
10000 operazioni
Poteri d’interruzione operativi
20 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
25 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
25 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Classe di selettività
3
Tensione nominale
230 V AC / 400 V AC
Tensione nominale, DC
60 V DC (per polo)
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
75 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Grado di protezione
IP20
IP40 (se in dotazione)
Larghezza custodia
90 mm
Carcassa
45 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Ampiezza supporto
27 mm
Larghezza di montaggio per polo
27 mm
Capacità morsetti (cavo di comando)
2,5 mm² - 50 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4.5

Esporta le caratteristiche del prodotto