Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216533
M22-I3-M2

Eaton Moeller® series involucro M22, Attuatore Pulsante, Indicatori luminosi, custodia, instabile, 2 NC, 2 NA, collegamento a bullone, Numero di posizioni 2, grigio, con iscrizione, Ghiera frontale colore "Titan"

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Pulsante assemblato
Sigla catalogo
216533
EAN
4015082165338
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
153 mm
Peso prodotto
0.317 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
Codice modello
M22-I3-M2

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Rosso/bianco/verde
Funzione attuatore
instabile
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Colore ghiera frontale
titanio
Progettazione
Custodia
Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Iscrizione
Inciso
Corsa della manopola
5.7 mm
Setti sfondabili
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla base)
2 x M25/20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato)
Colore luce
Bianco
Numero di postazioni di comando
3
Numero di posizioni
2
Numero RAL
7035

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
264 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
85 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
264 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
85 V

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Durata
5.000.000 operazioni meccaniche
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 153 x 80 mm
Tipo
  • Segnalatori luminosi
  • Attuatore a pulsante

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto