Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216666
M22S-DRH-W

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, sporgente, permanente, bianco, senza scritta, Anello frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
216666
EAN
4015082166663
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
CE
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DRH-W

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Permanente
Funzione di commutazione con ritenuta
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sporgente
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
Iscrizione
Neutra
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
NEMA 12
IP67
NEMA 13
NEMA 3R
IP69K
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4x
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto