Pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, Forma a fungo, 38 mm, Non illuminato, Funzione di sbloccaggio tramite trazione, Rosso, giallo, RAL 3000
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
216876
|
| EAN |
4015082168766
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR DNV |
| Note catalogo |
Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, 11
|
| Codice modello |
M22-PV
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
rosso
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Sblocco mediante trazione
Funzione di commutazione con ritenuta |
| Colore |
Rosso
|
| Progettazione |
Forma a fungo
Classico |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Metodo di sblocco |
sblocco a trazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altri
|
| Materiale ghiera frontale |
Altri
|
| Progettazione |
Forma a fungo
Classico |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
|
| Numero RAL |
3000
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 35 mm
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|