Scarica il documento () sui 20

221521
Codice del modello: STN1,0(230/24)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 1 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
221521
EAN
4015082215217
Lunghezza/profondità del prodotto
164 mm
Altezza prodotto
157 mm
Larghezza prodotto
151 mm
Peso prodotto
9.6 kg
Certificazione/i
UL Recognized
UL5085-1
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 Part 2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE
CSA-C22.2 No. 66
UL 506
UL report applies to both US and Canada
UL 5085-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL File No.: E167225
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN1,0(230/24)

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa

General information

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Electrical rating

Efficienza
94 %
Perdite non di carico
33 W
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza nominale
1 VA
Tensione relativa cortocircuito
2,2 %
Perdite in corto circuito
26 W
Potenza di breve durata
3.28 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
59 W
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto