Interruttore magnetotermico differenziale, 40 A, 30 mA, curva caratteristica LS: C, 1 polo+N, caratteristica di intervento interruttore automatico a corrente residua: corrente alternata PKN4-40/1N/C/003-G-MW
Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PKN4 RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
|
Sigla catalogo |
237198
|
EAN |
4015082371982
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
Altezza prodotto |
73 mm
|
Larghezza prodotto |
35 mm
|
Peso prodotto |
0.203 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
PKN4-40/1N/C/003-G-MW
|
Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni residenziali e commerciali
|
Gamma prodotti |
PKN4
|
Funzione di base |
Dispositivi RCD/MCB combinati
|
Numero di poli |
Polo singolo + N
|
Numero di poli (protetti) |
1
|
Numero di poli (totale) |
2
|
Caratteristica d'intervento |
C
|
Caratteristica di rilascio |
C
|
Corrente nominale |
40 A
|
Valori nominali corrente di guasto |
0.03 A
|
Tipo di sensibilità |
Tipo G (ÖVE E 8601), sensibile alla corrente alternata
|
Tipo |
RCBO
|
Tipo di tensione |
CA
|
Tensione nominale |
230 V
|
Corrente di tenuta a impulsi |
resistente alla corrente impulsiva 3 kA
|
Classificazione frequenza |
50 Hz
|
Tipo corrente di dispersione |
Altro
|
Capacità di interruzione nominale |
4.5 kA
|
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2) |
0 kA
|
Capacità corrente di sovratensione |
3 kA
|
Intervento |
Brevemente ritardato
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
2
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
Profondità interna |
69.5 mm
|
Grado di protezione |
IP20
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
9,4 W
|
Dissipazione statica non dipendente da corrente |
0 W
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze di isolamento |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.5 Protezione da scosse elettriche |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Connessioni per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Valore nominale di corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
Classe di limitazione della corrente |
3
|
Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
Versione scatto antidisturbo |