Eaton Moeller® serie DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 37 kW, *V 60 Hz, Comando in AC, Morsetti a bullone DILM80(*V60HZ)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
239415
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.18 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLDX CE CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL VDE 0660 UL 60947-4-1 |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILM80(*V60HZ)
|
| Resistenza agli urti |
5 g, Contatto ausiliario NC, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, Meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, Meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA Meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms |
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
200 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
80 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
94 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
90 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
225 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
80 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5.8 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
650 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
1120 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
110 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
80 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
80 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
27 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
110 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
70 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
110 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
27.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
58 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
11.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
29 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Corrente residua |
1 mA (con azionamento di A1 - A2 dall'elettronica con segnale "0")
|
| Resistenza per polo |
0.6 mΩ
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Grandezza |
FS4
|
| Tempo arco |
15 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
310 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
345 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
26 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
5,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
30 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
5,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
600 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
20 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
14 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
14 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
9 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
25 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
30 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
75 HP
|
| Isolamento sicuro |
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
690 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
600 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 300/300 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 300/300 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
200 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
160 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
160 A gG/gL
|
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
80 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
20 HP, 200 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 60 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase; (CSA) 420 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
100 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
100 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
100 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
100 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
125 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M10, Vite terminale, Conduttore principale
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando 5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, Conduttore principale |
| Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
24 mm
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), Conduttore principale
|
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (16 - 50) mm², conduttori principali
1 x (16 - 70) mm², conduttori principali |
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (10 - 70) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (10 - 50) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo singolo 8…3/0, doppio 8…2/0, Conduttore principale |