Eaton Moeller® series ZB Relè termico, ZB150, Ir= 70 - 100 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto, IP00
| Nome prodotto |
Termoprotettore ZB Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
278464
|
| EAN |
4015082784645
|
| UPC |
782116358922
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
134 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
118 mm
|
| Peso prodotto |
1.219 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
ZB150-100
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
25.2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
8.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
1000 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140 240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA) |
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Caratteristiche |
Pulsante di test
Selettore reset: manuale/automatico Sgancio libero Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Classe |
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuti
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP00
|
| Grandezza |
ZB150
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio diretto
applicazione diretta |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
100 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
70 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
8000 V AC |
| Resistenza agli urti |
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Compensazione della temperatura |
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
continuo |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
400 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) 400 A Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
315 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1”
200 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2” Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Grandezza vite |
M10, Vite terminale, conduttori principali
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
1 x 6 mm, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
24 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (4 - 70) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 2 x (4 - 70) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (4 - 16) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (4 - 16) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (18 - 14), Conduttori corrente di comando
3/0, conduttori principali |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
1 x (16 - 70) mm², conduttori principali |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
10 Nm, Morsetti a bullone, conduttori principali |