Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240734
BF-O-4/96-A

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto per montaggio a parete completo, bianco, 24 moduli per fila, 4 file, tipo A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
240734
EAN
4015082407346
Lunghezza/profondità del prodotto
775 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
12.6 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-O-4/96-A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
telaio di montaggio guida DIN
Custodia
Piastre frontali
Porta con chiusura a chiavistello
Flange passanti per cavi (in alto)
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento I
  • Alloggiamento in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo base
  • DBO filo muro BF
  • Quadri di distribuzione di installazione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 415 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
775 mm
Altezza incorporata
145 mm
Larghezza interna
570 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Profondità interna
131 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
In custodia
Numero di unità passo modulo per riga
24
Numero di file
4
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Grado di protezione
IP30
IK07 (resistenza agli impatti)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
47 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
94 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
51 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
49 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
103 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
98 W

Esporta le caratteristiche del prodotto