La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 3 poli + N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 32 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 6 kA
Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
|
Sigla catalogo |
243021
|
EAN |
4015082430214
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
Altezza prodotto |
73 mm
|
Larghezza prodotto |
70 mm
|
Peso prodotto |
0.456 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Certificazione/i |
CE
|
Codice modello |
PLS6-C32/3N-MW
|
Applicazione |
|
Numero di poli |
Tre poli + N
|
Numero di poli (totale) |
4
|
Numero di poli (protetti) |
3
|
Caratteristica di intervento |
C
|
Caratteristica di rilascio |
C
|
Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
Tipo |
|
Tipo di tensione |
CA
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 60898) a 230 V |
6 kA
|
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 60898) a 400 V |
6 kA
|
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) a 230 V |
0 kA
|
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) a 400 V |
0 kA
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
2
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
Profondità interna |
70.5 mm
|
Grado di protezione |
IP20
|
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
32 A
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
12,5 W
|
Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|
Classe di selettività |
3
|
Caratteristiche |
Dispositivi supplementari possibili
Commutazione simultanea N-neutro |
Caratteristiche speciali |
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
|
Utilizzato con |
PLS6
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico |