La foto è a scopo illustrativo
Download
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Collegamento a vite, 3 p, standard, misura 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
260039
|
| EAN |
4015082600396
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120.5 mm
|
| Altezza prodotto |
459 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.14 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 UL (File No. E31593) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL listed UL489 CSA certified |
| Codice modello |
NZM3-XKS
|
| Utilizzato con |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
3 poli Capicorda in alluminio |
| Numero di poli |
A 3 poli
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti da 32 mm x 1 mm
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Accessorio Collegamento a vite Terminale
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² - 300 mm² (1x)
4 - 350 AWG/kcmil (1x) 16 mm² - 240 mm² (2x) 350 AWG/kcmil (2x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
|