Scarica il documento () sui 20

260215
Codice del modello: NZM2-XC75

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra a clip, per dimensione 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
260215
EAN
4015082602154
Lunghezza/profondità del prodotto
19 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.261 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
IEC
UL489
IEC60947
Codice modello
NZM2-XC75

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori generali
N(S)2(-4)
NZM2(-4)
PN2(-4)
Caratteristiche speciali
Permette l'arresto degli interruttori su guide DIN.
Tipo
Accessori
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Carcassa
NZM2
Grado di protezione
UL489; CSA-C22.2 n° 5-09; IEC60947, marACtura CE
Tipo di fissaggio
Altro
Tipo adattatore per guida DIN
Diritto
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.