Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

262322
XIOC-16DX

Modulo I/O digitale Eaton XIOC per XC100/200, 24 V DC, 4DI e 12DI/DO

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo I/O Eaton XIOC
Sigla catalogo
262322
EAN
4015082623227
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.145 kg
Certificazione/i
EN 50178
CSA-C22.2 No. 0-M
UL Category Control No.: NRAQ
CE
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA
CSA File No.: 012528
UL508
UL
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
Codice modello
XIOC-16DX

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Comunicazione

Connessione
16 collegamenti, 4 ingressi, 12 liberamente parametrizzabili come ingressi/uscite, Uscite 24 V DC 0,5 A
Tipo connessione
Morsettiera ad innesto, Alimentazione
Indicatore LED
Indicazione di stato dell'alimentazione: LED

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Black-out
Max 1,8 W
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC
Protezione da cortocircuito
Sì, Uscite
Sì, Resistenza al corto circuito, Uscite
Corrente di sgancio magnetico
Max Max 1,2 A per 3 ms per uscita, Uscite
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a vite/molla
Caratteristiche
ingressi digitali configurabili
uscite digitali configurabili
Funzioni
Protezione da sovratensione

Informazioni generali

Range ammesso
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
Corrente assorbita
2 A per gruppo, Corrente max. totale, Uscite
80 mA, Corrente assorbita interna (5 V DC), Uscite
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Protezione
Classe di protezione: 1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Poteri d'interruzione
IEC/EN 60947-5-1, categoria d’uso DC-13, Uscite digitali
Livello di commutazione
≤ 15 V DC, ON, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
≤ 5 V DC, OFF, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
Tipo
  • Modulo digitale
  • Morsettiera ad innesto
Utilizzato con
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
Tipo di tensione
DC
Numero di canali
16 canali con lo stesso potenziale di riferimento (ingressi, uscite)

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
0,1 ms tip., ingressi digitali 24 V DC, Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi attivata
0,1 ms tip., ingressi digitali 24 V DC, Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
100 µs tip., Uscite digitali, Alto -> basso, Temporizzazione alla diseccitazione
Ingresso
Tensione (DC)
Corrente di ingresso
4 mA
Corrente di ingresso a segnale 1
4 mA
Tensione di ingresso
24 V DC (moduli)
Carico lampada
Max. 3 W (senza Rv per canale)
Numero di ingressi (digitali)
16
Numero di uscite (analogiche)
3
Numero di uscite (digitali)
12
Uscita
Transistor (tipo di sorgente)
Corrente di uscita
0,5 A
Tensione di uscita
12/24 V DC (-15 %/+20 %)
Commutazione parallela
In gruppi 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11
Azionamento delle uscite di un gruppo solo nello stesso ciclo di programmazione

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Alimentazione rispetto a bus I/O: sì
Protezione contro inversioni di polarità

Sezioni di collegamento

Morsetti
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici

Esporta le caratteristiche del prodotto