Scheda di ingresso analogica per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 8AI (4-20mA)
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton XIOC - Scheda di ingresso
|
| Sigla catalogo |
262549
|
| EAN |
4015082625498
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.135 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA File No.: 012528 CSA CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA-C22.2 No. 0-M UL508 IEC/EN 61131-2 UL CE EN 50178 UL Category Control No.: NRAQ |
| Codice modello |
XIOC-8AI-I2
|
| Resistenza agli urti |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
cavo schermato a 2 conduttori (≤ 20 m)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| Black-out |
Max 0,5 W
|
| Alimentazione |
24 V DC (-15/+20 %), circa 150 mA
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Caratteristiche |
Uscite analogiche configurabili
Ingressi analogici configurabili ingresso, corrente |
| Range ammesso |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
|
| Corrente assorbita |
100 mA (tip.), interno (5 V DC), Ingressi
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Grado di protezione |
1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Risoluzione |
12 bit (digitale)
|
| Tipo |
Modulo analogico
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Numero di canali |
8, ingresso
|
| Conversioni |
≤ 5 ms
|
| Ingresso |
8 ingressi (4 - 20 mA)
|
| Corrente di ingresso |
4 - 20 mA
|
| Numero di ingressi (analogici) |
8
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Errore totale |
≤ ±1 % (del valore della scala completa), Ingressi
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Ingressi analogici: optoisolati
Uscite analogiche: no |
| Morsetti |
|