Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265628
CTEU-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Ingresso temperatura, montaggio a incasso, 2 vie

Specifiche generali

Nome prodotto
Sensori della temperatura Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
265628
EAN
4015082656287
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CTEU-02/01

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
tasto di presenza
LED di stato
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Connessione bus
Finitura superficie
Opaco
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Tipo prodotto sistema bus
Ingressi
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Numero di punti di attivazione
1
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo di sensore
Temperatura
Colore
Bianco
Grado di protezione
IP20
Funzioni
regolatore di temperatura
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
per montaggio a parete (gesso)
Materiale
Plastica
Numero RAL (Akin)
9010
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.