Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

267191
XIOC-SER

Modulo di comunicazione per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, seriale, modbus, SUCOM-A, suconet K

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton XIOC
Sigla catalogo
267191
EAN
4015082671914
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.145 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
UL
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61131-2
CSA-C22.2 No. 0-M
CE
UL508
EN 50178
Codice modello
XIOC-SER

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C

Comunicazione

Indirizzamento
Intervallo indirizzo: 2 - 31
Terminazione bus
Commutabile per RS485, RS422
Formati carattere
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1
Tipo connessione
Connettore (maschio) SUB-D a 9 poli, RS232
Morsettiera caricata a molla a 6 poli, RS422/RS485
Velocità di trasmissione dati
0,3 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
2,4 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
4,8 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
9,6 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
0,6 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
250 Byte per slave, Dati ricezione/trasmissione
187,5 kBit/s, 375 kBit/s (Suconet)
38,4 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
0,3 - 57,6 kBit/s
1,2 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
120 byte per slave (Slave Suconet-K), Dati ricezione/trasmissione
19,2 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
57,6 kBit/s, Interfaccia, Modalità trasparente
187,5 o 375 kBit/s, Slave Suconet-K
Interfacce
Numero di interfacce/moduli attivi: 1
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD (modalità di funzionamento trasparente, Cavi di comando e segnalazione, Ingressi di comando analogici)
RS485
RS422
RS232(C), RS422, RS485 (integrato)
Numero di bit
250 Byte (per COM)
Numero di moduli
2 (XC100)
4 (XC200)
Numero di slot
Secondo necessità
Protocollo
MODBUS
Altri sistemi bus
RS485 (Interfaccia)
SUCONET
Tipo di spina
RS485, 422: spina per morsettiera
RS232: connettore D-Sub 9 pin

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6.6 W

Dati elettrici

Black-out
6,6 W
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC
Tensione di alimentazione
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, Range ammesso, Alimentazione

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Informazioni generali

Tipo di cavo
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD
Corrente assorbita
275 mA (Ie), Interfacce
275 mA, massimo consumo interno di corrente, Moduli di interfaccia
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2 
Grado di protezione
1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Resistenza
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (resistenza agli urti)
Tipo
  • Modulo di comunicazione
  • RS232, RS 422, RS485, Interfaccia
Utilizzato con
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)

Ingresso/uscita

Ingressi rapidi contatore
250 Byte per COM

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Interfacce (RS485, RS422): sì

Sezioni di collegamento

Morsetti
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici

Esporta le caratteristiche del prodotto