Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 280 x 200 x 160 mm, per NZM grandezza 1, TVDR
Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
Sigla catalogo |
271526
|
EAN |
4015082715267
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
Altezza prodotto |
280 mm
|
Larghezza prodotto |
200 mm
|
Peso prodotto |
2.157 kg
|
Conformità |
IEC
RoHS conform |
Codice modello |
NZM1-XCIK5-TVDVR
|
Tipo |
xEnergy Safety Ci
|
Modello |
Montaggio a vista
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
Numero di poli |
A 3 poli
|
Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
63 A
|
Custodia |
CIK5-160-M
|
Materiale custodia |
Termoplastico
|
Carcassa |
NZM1
|
Grado di protezione |
Altro
IP65 |
Terminale per retrofitting del 5° conduttore (conduttore neutro) |
K50/1
|
Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
|
Dotato di: |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Pittogramma trasparente |
Caratteristiche speciali |
|
Adatto per |
Arresto d'emergenza
|
Utilizzato con |
N(S)1
PN1 xEnergy Safety Ci |