Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILH, Ith =Ie: 2450 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, comando in corrente continua e alternata, collegamento a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILH Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
272442
|
| EAN |
4015082724429
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
252 mm
|
| Altezza prodotto |
392 mm
|
| Larghezza prodotto |
515 mm
|
| Peso prodotto |
32 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CSA UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CCC UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-04 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DILH2000/22(RAW250)
|
| Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto) |
2450 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto) |
2190 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
2089 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
2000 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
5000 A
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
64 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2000 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
13 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 1000 V |
5800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
8200 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
8200 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
8200 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
8200 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947) |
9840 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Isolamento sicuro |
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
|
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
2000 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
2000 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Accessori |
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Applicazione |
Contattori di rete per carichi resistivi da 1000 A
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Compatibilità elettromagnetica |
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un’ulteriore soppressione.
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
|
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua) |
| Massima frequenza di manovra |
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
1000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza |
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Livello di segnale |
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Comportamento in condizioni marginali e transitorie |
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato |
| Tensione di diseccitazione |
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC |
| Fattore di utilizzo |
100%
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
| Consumo energetico |
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
2000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
2000 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
17,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
36,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
17,3 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
36,5 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
230 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
70 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
40 ms
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
2000 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M12, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (busbar) |
larghezza 100 mm, Collegamento principale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
35 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone |
| Larghezza bandella |
18 mm
|