Eaton Moeller® serie DILMP Contattore di potenza, 4 poli, 22 A, 380 V 50/60 Hz, Comando in AC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore a 4 poli DILP
|
| Sigla catalogo |
276979
|
| EAN |
4015082769796
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.236 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 UL UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX VDE 0660 CSA |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILMP20(380V50/60HZ)
|
| Resistenza agli urti |
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
4
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
54 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
18 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
20.5 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
20 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
60 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
3 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
22 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.4 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
120 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
120 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
100 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
70 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
144 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
12 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
10 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
22 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
22 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 240 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 440 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 500 V, 50 Hz |
18 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-1, 690 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Applicazione |
Contattori per utenze elettriche a 4 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in AC)
10.000.000 operazioni (comando in DC) |
| Massima frequenza di manovra |
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Corrente residua |
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
|
| Resistenza per polo |
2.5 mΩ
|
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in AC: 0,6 - 0,4 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc |
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
24 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
19 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
24 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
380 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
21 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
15 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
18 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
9 ms
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 45 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
30 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
25 A, Classe RK5, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
25 A, Classe RK5, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
35 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
25 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
20 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
20 A gG/gL
|
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
10 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
20 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
14 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
20 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
20 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
20 A, Potenza nominale d’impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale
|
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|