Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

277268
Codice del modello: DILM32-10(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 15 kW, 1 NA, 230 V 50/60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
277268
EAN
4015082772680
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.428 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
VDE
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL
Note catalogo
Contatti secondo EN 50012
Codice modello
DILM32-10(230V50/60HZ)

Features & Functions

Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli
Numero di poli
3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grandezza
FS2
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (Comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza per polo
2.7 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
CA

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
6,9 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
5,3 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
3,5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 10) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 18 - 6, tipo doppio 18 - 8, Conduttori principali
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x 16 mm², conduttori principali
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
10 mm
Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M5, Vite terminale, conduttori principali
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori circuiti di comando
3,2 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
320 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
320 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
320 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
180 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
15 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
40 A
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
384 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
20 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
23 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
50/32 A, CB max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
125 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
63 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
90 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
36 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
42 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
40 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
100 A

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
40 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Tensione di diseccitazione
Comando in AC: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
62 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
62 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
6,5 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
9,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
230 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
16 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
22 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
14 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
25 HP

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contacts

Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Safety

Isolamento sicuro
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
40 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
40 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
32 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
192 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
7.5 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
40 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto