Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

278083
DIULM9/21(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series combinazione di contattori per inversione DIUL, 380 V 400 V: 4 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series combinazione di contattori DIUL
Sigla catalogo
278083
EAN
4015082780838
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.604 kg
Certificazione/i
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CE
UL Category Control No.: NLDX
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA File No.: 012528
Note catalogo
I componenti idonei anche con motori IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione.
Codice modello
DIULM9/21(110V50HZ,120V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
6
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.84 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.28 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.4 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
4.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW

Compatibilità elettromagnetica

Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Caratteristiche
Interblocco meccanico
Funzioni
Sicurezza di inversione
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Combinazioni di contattori
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V

Esporta le caratteristiche del prodotto