Relè termico Eaton Moeller® series ZB, ZB12, Ir= 4 - 6 A, 1 NA, 1 NC, Montaggio diretto, IP20
| Nome prodotto |
Termoprotettore ZB Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
278439
|
| EAN |
4015082784393
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.142 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL CSA Class No.: 3211-03 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 |
| Codice modello |
ZB12-6
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA) R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Caratteristiche |
Selettore reset: manuale/automatico
Pulsante di test Sgancio libero Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102) |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Classe |
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP00
|
| Grandezza |
ZB12
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio diretto
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
6 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
4 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè di sovraccarico ZB fino a 150 A
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando) |
| Resistenza agli urti |
10 g, Meccanico, Sinusoidale, Durata dell'urto 10 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Compensazione della temperatura |
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°
continuo |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
20 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2” 25 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1” Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Grandezza vite |
M4, Vite di collegamento
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando |
| Dimensione cacciavite |
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite standard
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (1 - 4) mm², Conduttore principale
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (1 - 4) mm², Conduttore principale |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (1 - 6) mm², Conduttore principale
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (1 - 6) mm², Conduttore principale 2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 8, Conduttore principale
2 x (18 - 14), Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando
1,8 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale |