Eaton Moeller® series combinazione di contattori per inversione DIUL, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series combinazione di contattori DIUL
|
| Sigla catalogo |
278086
|
| EAN |
4015082780869
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
117 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.604 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Listed CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 CSA UL |
| Codice modello |
DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
6
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di contatti |
2 contatti NA, 1 contatto NC
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.84 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.28 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
9 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.4 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Caratteristiche |
Interblocco meccanico
|
| Funzioni |
Sicurezza di inversione
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Combinazioni di contattori
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Contattore di inversione a piena tensione
|
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Grandezza |
45 mm
|
| Tensione bobina |
230-240 V AC, 50/60 Hz
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Consumo energetico |
4 kW
|
| Morsetti |
Morsetti a vite
|